Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FC-605
Longueur totale du corps principal(mm) | 130 | Largeur du corps principal(mm) | 22 | Épaisseur du corps principal(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fibre de verre | Finition de surface | NA | Code produit | 62536 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'angle de sécurité en acier inoxydable (avec matériel de dégagement), FA-1619, le numéro d'article est le suivant: FC-605.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-605.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles