Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-25-E-1 |
AC-25-E-2 |
AC-25-E-3 |
AC-25-E-4 |
AC-25-E-11 |
AC-25-E-14 |
AC-25-L-1 |
AC-25-L-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Trou de montage (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur totale du corps principal (mm) | Largeur du corps principal (mm) | Épaisseur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 100 | - | 25 | 3.2 | 01738 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 100 | - | 25 | 2.3 | 01739 | |
2.52 € | 1 | 6 jours | - | 8 | 84 | - | 24 | 3.2 | 03201 | ||
1.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 84 | - | 24 | 2.3 | 01740 | ||
2.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 128 | - | 25 | 3.2 | 03594 | |
2.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 122 | - | 24 | 2.3 | 03595 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | - | 80 | 30 | 3.2 | 21172 | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | - | 80 | 30 | 3.2 | 21082 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier laminé à froid | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Trou de montage(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur totale du corps principal(mm)
Largeur du corps principal(mm)
Épaisseur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles