Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1994-H-1 |
C-1994-H-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 10 jours | Largeur de la courroie : pour 45 | 22712 | ||
13.09 € | 1 | 10 jours | Largeur de la courroie : pour 25 | 22713 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 35 | Largeur horizontale(mm) | 76 | Épaisseur(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Tige en acier inoxydable | Finition de surface | Polissage au tonneau |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles