Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-30-CS-10-EP-UL
Taille | φ16 | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 1.6 | Trou de montage | φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dureté du caoutchouc | 50°±5° | Matériau | EPDM | Collier | Noir |
Code produit | 24110 |
Vous vous trouvez sur la page de Coussinet en caoutchouc (C-30-CS-10-EP-UL), le numéro d'article est le suivant: C-30-CS-10-EP-UL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-30-CS-10-EP-UL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles