Aimants C-106 (C-106-1)

Aimants C-106 C-106-1
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: C-106-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 25.10

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Force d'attraction (plage sélectionnable): 100.1– N

Force d'attraction (valeur configurable): 294 N

Diamètre: 80 Ø

Épaisseur de paroi: 13.5 mm

Poignée: Inclus


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-106-1

Référence pièce
C-106-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre
(Ø)
Épaisseur de paroi
(mm)
Poignée Trou fileté
(mm)
Finition de surface Type ferrite Code produit

25.10 €

10.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-100.1–2948013.5InclusM6Finition en résine acrylique cuite au fourFerrite de baryum (anisotrope)20383

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du boîtier Plaque en acier laminé à froid

Vous vous trouvez sur la page de Aimants C-106, le numéro d'article est le suivant: C-106-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-106-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C-106-3
C-106-4
C-106-5
C-106-6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre
(Ø)
Épaisseur de paroi
(mm)
Poignée Trou fileté
(mm)
Finition de surface Type ferrite Code produit

17.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

-90.1~100.0985210InclusM5Finition en résine acrylique cuite au fourFerrite de baryum (anisotrope)20385

14.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

-10.1~20.015.7388.5InclusM5Traitement par chrome et zingageFerrite de baryum (anisotrope)20386

6.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

-~10.09.8296NAM3Traitement par chrome et zingageFerrite de baryum isotrope20387

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.1~40.034.3448NAM4Traitement par chrome et zingageFerrite de baryum isotrope20388

Assistance technique