Colliers en acier inoxydable (type carré) B-1990

Colliers en acier inoxydable (type carré) B-1990
  • En promotion
  • Remise sur volume
Provided with pin. Wide variations are available.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99). Wide set variations are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1990-7

Référence pièce
B-1990-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.45 €

2.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type carré Forme intérieure Droit Diamètre extérieur φ ou largeur totale □(mm) 14
Diamètre du trou φ(mm) 6 Longueur totale(mm) 20 Matériau Tige en acier inoxydable
Traitement de surface NA du moyeu Tolérance Non spécifié D.I. Tolérance Non spécifié
Tolérance d'épaisseur/longueur Non spécifié Type de vente Vendu à l'unité Finition de surface Tissu
Code produit 13153

Vous vous trouvez sur la page de Colliers en acier inoxydable (type carré) B-1990, le numéro d'article est le suivant: B-1990-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1990-7.

Assistance technique