Barre plate en acier inoxydable FC-1763

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FC-1763-2

Référence pièce
FC-1763-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.64 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur L(mm) 135
Largeur W(mm) 25 Diam. du trou de montage D(mm) 5 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable Traitement de surface de la plaque d'appui Polissage Hauteur h(mm) 9
Code produit 62219

Vous vous trouvez sur la page de Barre plate en acier inoxydable FC-1763, le numéro d'article est le suivant: FC-1763-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-1763-2.

Assistance technique