Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement pour fixation des angles extérieurs

Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement pour fixation des angles extérieurs
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· Lighter and more compact when used in combination with different diameter shafts.
· Used in the corners of frame assemblies for external fastening of corners

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS352
LJ352
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou D (D1) Diamètre du trou D2

24.23 €

1 10 jours 69

45.42 €

1 10 jours 1319.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de trous 3 trous Matériau EN AW-2017 équiv. Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Forme du trou de montage Trous contre-alésés Type de fixation Boulon à tête à six pans creux Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique