Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement et trou en forme de croix à 90°

Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement et trou en forme de croix à 90°
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Can be used for mounting shafts at right angles.

[Features]
· Combine with different diameter shafts for lighter weights and more compact systems (connects with diameters of ø6 to ø35).
· In cases where there is symmetry on the left and right, using pair of both left and right tightening types makes work easier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE200
CS200
CS201
FC200
GE200
GF200
HL100
HL101
HN100
JC200
JC201
JF200
JG200
KF200
LJ200
LJ201
NG200
NK200
QK200
QL200
RH100
TR100
UT100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Diam. du montant 2
(mm)
F P Sens de fixation du filetage

16.67 €

1 Disponible 9 jours 891210Serrage à gauche

15.95 €

1 Disponible 5 jours 69129Serrage à gauche

15.95 €

1 Disponible 9 jours 69129Serrage à droite

14.85 €

8.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

9101311Serrage à gauche

23.38 €

12.16 €

1 Jour même

Stock

8121413Serrage à gauche

25.18 €

1 Disponible 5 jours 10121414Serrage à gauche

57.91 €

1 5 jours 19.125.12425Serrage à gauche

57.91 €

1 9 jours 19.125.12425Serrage à droite

58.05 €

1 5 jours 1625.12425Serrage à gauche

22.66 €

1 5 jours 9131413Serrage à gauche

22.66 €

1 8 jours 9131413Serrage à droite

25.09 €

1 Disponible 5 jours 10131414Serrage à gauche

23.85 €

12.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

12131414Serrage à gauche

33.46 €

1 Disponible 5 jours 10151816Serrage à gauche

27.02 €

12.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

1319.11918Serrage à gauche

32.84 €

1 5 jours 1319.11918Serrage à droite

33.47 €

1 Disponible 5 jours 12161817Serrage à gauche

33.52 €

1 8 jours 151617.518Serrage à gauche

36.18 €

1 5 jours 15202022Serrage à gauche

36.21 €

1 5 jours 19.1202021Serrage à gauche

73.62 €

1 5 jours 25.1302930Serrage à gauche

82.96 €

1 9 jours 30323134Serrage à gauche

97.43 €

1 9 jours 32353637Serrage à gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Perpendiculaire Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diamètre différent Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique