Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BC08-005860-W
Référence pièce
|
---|
BC08-005860-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | A (mm) | Pas P (mm) | Taille (diamètre du trou d'installation) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Résistance à la charge (N) | Collier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 € | 1 | 8 jours | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Blanc |
Loading...
Matériau | EN AW-2017 équiv. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de support à 3 tailles - Modèle à contact proche avec montage à vis, le numéro d'article est le suivant: BC08-005860-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC08-005860-W.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur(mm)
A(mm)
Pas P(mm)
Taille (diamètre du trou d'installation)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Résistance à la charge(N)
Collier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BC06-005860-B |
BC06-005860-W |
BC08-005860-B |
BC09-005860-B |
BC09-005860-W |
BC10-005860-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (mm) | A (mm) | Pas P (mm) | Taille (diamètre du trou d'installation) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Résistance à la charge (N) | Collier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Noir | |
51.17 € | 1 | 5 jours | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Blanc | ||
51.28 € | 1 | 11 jours | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Noir | ||
48.96 € | 1 | 8 jours | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Noir | ||
49.77 € | 1 | 8 jours | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Blanc | ||
52.57 € | 1 | 8 jours | 36.5 | 12.5 | 9 | 10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | Noir |