Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponible | 35 jours | 2.5 | 61.50 | 41 | 2.5 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 35 jours | 3 | 61.50 | 41 | 3 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 35 jours | 4 | 69.00 | 46 | 4 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 35 jours | 3 | 87.00 | 58 | 3 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 35 jours | 3 | 90 | 60 | 3 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 35 jours | 4 | 103.50 | 69 | 4 | |
5.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 109.50 | 73 | 4 | ||
4.54 € | 1 | Disponible | 30 jours | 3 | 112.50 | 75 | 3 | |
5.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 112.50 | 75 | 4 | ||
3.38 € | 1 | Disponible | 30 jours | 2 | 114 | 76 | 2 | |
4.01 € | 1 | Disponible | 30 jours | 2.5 | 114 | 76 | 2.5 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 20 jours | 3 | 114 | 76 | 3 | |
5.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 114 | 76 | 4 | ||
4.09 € | 1 | 35 jours | 2.5 | 123 | 82 | 2.5 | ||
4.62 € | 1 | Disponible | 30 jours | 3 | 135 | 90 | 3 | |
4.62 € | 1 | Disponible | 30 jours | 3 | 165.00 | 110 | 3 | |
5.26 € | 1 | 20 jours | 4 | 165.00 | 110 | 4 | ||
4.62 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3 | 168 | 112 | 3 | |
3.63 € | 1 | Disponible | 30 jours | 2 | 189 | 126 | 2 | |
4.28 € | 1 | 35 jours | 2.5 | 189 | 126 | 2.5 | ||
5.09 € | 1 | Disponible | 20 jours | 3 | 189 | 126 | 3 | |
5.80 € | 1 | 6 jours | 4 | 189 | 126 | 4 | ||
5.80 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 190.50 | 127 | 4 | |
5.09 € | 1 | Disponible | 30 jours | 3 | 204 | 136 | 3 | |
5.80 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 207 | 138 | 4 | |
5.80 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 225 | 150 | 4 | |
5.80 € | 1 | 94 jours | 4 | 240 | 160 | 4 | ||
5.20 € | 1 | Disponible | 30 jours | 3 | 246 | 164 | 3 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 246 | 164 | 4 | |
3.73 € | 1 | 20 jours | 2 | 258 | 172 | 2 | ||
4.44 € | 1 | 35 jours | 2.5 | 258 | 172 | 2.5 | ||
3.73 € | 1 | Disponible | 20 jours | 2 | 267 | 178 | 2 | |
4.44 € | 1 | 35 jours | 2.5 | 267 | 178 | 2.5 | ||
5.99 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 267 | 178 | 4 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 303 | 202 | 4 | |
6.35 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 360 | 240 | 4 | |
6.35 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 366 | 244 | 4 | |
6.35 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4 | 390 | 260 | 4 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 30 jours | 2 | 405 | 270 | 2 | |
7.80 € | 1 | Disponible | 14 jours | 4 | 820.50 | 547 | 4 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Standard (One Side) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 1.5GT | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile GT Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de la courroie(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles