Référence fabricant: 102-3GT-6
Marque: UNITTA
Prix: 6.55 €
Délai de livraison: 9 jours
Largeur nominale W (mm): 6 mm
Circonférence de pas: 102 mm
Nombre de dents: 34
Largeur de la courroie: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
102-3GT-6
Référence pièce
|
---|
102-3GT-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | 9 jours | 6 | 102 | 34 | 6 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Standard (One Side) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 3GT | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile GT Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / 3GT / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA , le numéro d'article est le suivant: 102-3GT-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102-3GT-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de la courroie(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1008-3GT-15 |
1014-3GT-9 |
102-3GT-15 |
102-3GT-9 |
105-3GT-6 |
105-3GT-9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 € | 1 | 8 jours | 15 | 1008 | 336 | 15 | ||
17.46 € | 1 | 29 jours | 9 | 1014 | 338 | 9 | ||
13.55 € | 1 | 8 jours | 15 | 102 | 34 | 15 | ||
8.96 € | 1 | 8 jours | 9 | 102 | 34 | 9 | ||
6.55 € | 1 | 9 jours | 6 | 105 | 35 | 6 | ||
8.96 € | 1 | 8 jours | 9 | 105 | 35 | 9 |