Dispositif de serrage à genouillère de maintien (modèle à poignée verticale) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STDA40F

Référence pièce
STDA40F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de fixation Force de roulement maximale
(N)
Matériau du corps Vis de collier Taille de vis de serrage Matériel de vis de serrage Hauteur du bras H
(mm)
Longueur du bras L
(mm)
Force de serrage (plage)(N)
(N)
Type à embout à boulon Réglage de la position de l'embout à boulon Forme de la poignée

31.26 €

1 6 jours -Base de la bride1000Acier inoxydableFixeM6Acier34.534500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Corps principal

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de maintien (modèle à poignée verticale), le numéro d'article est le suivant: STDA40F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STDA40F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
STD09F
STDA40S
STDA42F
STDA42S
TD09F
TD09S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de fixation Force de roulement maximale
(N)
Matériau du corps Vis de collier Taille de vis de serrage Matériel de vis de serrage Hauteur du bras H
(mm)
Longueur du bras L
(mm)
Force de serrage (plage)(N)
(N)
Type à embout à boulon Réglage de la position de l'embout à boulon Forme de la poignée

23.50 €

1 6 jours 10Base de la bride300Acier inoxydableRéglableM4Fer + patin en caoutchouc32.129.9Jusqu'à 499Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

34.89 €

1 6 jours 10Base droite1000Acier inoxydableFixeM6Acier42.334500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

36.99 €

1 6 jours 10Base de la bride2000Acier inoxydableRéglableM8Acier54631050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

36.65 €

1 Disponible 6 jours 10Base droite2000Acier inoxydableRéglableM8Acier66.5631050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

11.95 €

1 6 jours -Base de la bride300AcierRéglableM4Fer + patin en caoutchouc32.129.9Jusqu'à 499Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

11.95 €

1 Disponible 6 jours -Base droite300AcierRéglableM4Fer + patin en caoutchouc39.529.9Jusqu'à 499Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

Assistance technique