Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TDA42S
Référence pièce
|
---|
TDA42S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de fixation | Force de roulement maximale (N) | Matériau du corps | Vis de collier | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras H (mm) | Longueur du bras L (mm) | Force de serrage (plage)(N) (N) | Type à embout à boulon | Réglage de la position de l'embout à boulon | Forme de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 6 jours | - | Base droite | 2000 | Acier | Réglable | M8 | Acier | 66.5 | 63 | 1050 à 2259 | [Boulon en acier] Boulon en acier | Réglage de la glissière | Standard |
Loading...
Catégorie | Corps principal |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de maintien (modèle à poignée verticale), le numéro d'article est le suivant: TDA42S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDA42S.
Configurer
Propriétés de base
Type à embout à boulon
Type
Méthode de fixation
Force de roulement maximale(N)
Matériau du corps
Vis de collier
Taille de vis de serrage
Matériel de vis de serrage
Hauteur du bras H(mm)
Longueur du bras L(mm)
Force de serrage (plage)(N)(N)
Réglage de la position de l'embout à boulon
Forme de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
STDA42F |
STDA42S |
TD09F |
TDB44F |
TDBM41F |
TDBM41S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Méthode de fixation | Force de roulement maximale (N) | Matériau du corps | Vis de collier | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras H (mm) | Longueur du bras L (mm) | Force de serrage (plage)(N) (N) | Type à embout à boulon | Réglage de la position de l'embout à boulon | Forme de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.99 € | 1 | 6 jours | 10 | Base de la bride | 2000 | Acier inoxydable | Réglable | M8 | Acier | 54 | 63 | 1050 à 2259 | [Boulon en acier] Boulon en acier | Réglage de la glissière | Standard | ||
36.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Base droite | 2000 | Acier inoxydable | Réglable | M8 | Acier | 66.5 | 63 | 1050 à 2259 | [Boulon en acier] Boulon en acier | Réglage de la glissière | Standard | |
11.95 € | 1 | 6 jours | - | Base de la bride | 300 | Acier | Réglable | M4 | Fer + patin en caoutchouc | 32.1 | 29.9 | Jusqu'à 499 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière | Standard | ||
31.56 € | 1 | 6 jours | 10 | Base de la bride | 4000 | Acier | Fixe | M10 | Acier | 73.7 | 28.1 | 2260– | [Boulon en acier] Boulon en acier | Non réglable (fixe) | Standard | ||
50.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | Acier | Réglable | M10 | Acier | 75 | 120.5 | 2260– | [Boulon en acier] Boulon en acier | Réglage de la glissière | Standard | |
41.55 € | 1 | 6 jours | 10 | Base droite | 3000 | Acier | Réglable | M10 | Acier | 103 | 120.5 | 2260– | [Boulon en acier] Boulon en acier | Réglage de la glissière | Standard |