Dispositif de serrage à genouillère, modèle à poussée latérale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP02F
TP06F
TP07F
TPA50F
TPB50F
TPBM51F
TPBM51S
TPBS51F
TPL100F
TPL150F
TPL200F
TPL250F
TPL300F
TPL350F
TPMB51F
TPPL10F
TPX6F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de serrage
(N)
Taille de vis de serrage Matériel de vis de serrage Hauteur du bras H
(mm)
Longueur du bras L
(mm)
Force de serrage (plage sélectionnable)
(N)
Forme de la section de fixation Type à embout à boulon Longueur totale
(mm)

20.57 €

1 6 jours -1800M8Acier20431400 à 1999Base de la brideBoulon en acier263

15.39 €

1 Jour même

Stock

10500M4Acier1528Jusqu'à 1399Base de la brideBoulon en acier106

14.88 €

1 6 jours -500M5Acier15.527Jusqu'à 1399Base de la brideBoulon en acier125

22.25 €

1 6 jours -2000M10Acier20992000 à 3099Base de la brideÉcrou278

33.78 €

19.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4540M12Acier251583100–Base de la brideÉcrou383

51.46 €

1 6 jours 102950M12Acier241172000 à 3099Base de la brideÉcrou319

51.88 €

1 6 jours 102950M12Acier36.31172000 à 3099[Base droite] Base droiteÉcrou319

25.05 €

1 6 jours -1600M10Acier21.575.21400 à 1999Base de la brideÉcrou194

28.23 €

1 14 jours 102270M8Acier25.454.82000 à 3099Base de la brideBoulon en acier187

15.22 €

1 6 jours -1360M8Acier-50Jusqu'à 1399Base de la brideBoulon en acier223

33.31 €

17.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3860M10Acier31.8763100–Base de la brideBoulon en acier234

34.08 €

1 Disponible 6 jours 103640M10Acier44.498.53100–Base de la brideBoulon en acier306

72.07 €

1 6 jours 106800M12Acier44.4118.83100–Base de la brideBoulon en acier346

46.45 €

1 6 jours 1011360M10Acier20.650.53100–Base de la brideBoulon en acier291

124.76 €

1 6 jours 103000M12Acier23.556.22000 à 3099Base de la brideBoulon en acier282

10.71 €

1 6 jours -450M4Fer + patin en caoutchouc12.734.7Jusqu'à 1399Base de la brideBoulon avec caoutchouc116

34.89 €

17.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3000M8Acier43472000 à 3099Base de la brideBoulon en acier298

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Méthode de fixation Base de la bride Matériau du corps Acier
Vis de collier Fixe

Assistance technique