Raccord de conduit en spirale, chapeau de joints

Raccord de conduit en spirale, chapeau de joints
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-Z-MM-100
SD-Z-MM-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

10.05 €

1 5 jours 100

11.90 €

1 5 jours 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capuchon Matériau Plaque en acier Épaisseur du tuyau t(mm) 0.6

Assistance technique