Engrenages droits frittés

Engrenages droits frittés
  • En promotion
  • Remise sur volume
High precision sintered gear, porous and retains lubricity. While reducing machining costs S45C equivalent JIS N8 grade fine pitch spur gear.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LS0.5-16
LS0.5-20
LS0.5-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)

4.23 €

1.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016Type K249.43

4.38 €

1.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Type K3411.44

11.75 €

5.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080Type B43125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Moulage Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
Tolérance de l'alésage de l'arbre -0.005~-0.020 Manchon métallique NA Niveau de précision(Ancien JIS) N8
Matériaux (détails) JIS-SMF5040 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Assistance technique