Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PS1-85
Référence pièce
|
---|
PS1-85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | Trou rond | 10 | 10 | 40 | 10 | NA | NA | NA | Produit avec avant-trous |
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N9 | Matériaux (détails) | Nylon (bleu), MC901 |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en plastique PS, le numéro d'article est le suivant: PS1-85.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS1-85.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Taille du trou taraudé
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-85J10 |
PS1-85J12 |
PS1-85J14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 14 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 15 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 16 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
70.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 85 | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 40 | 10 | 4X1.8 | NA | NA | Produit fini | |
81.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 85 | Logement de clavette + taraud | 12 | 10 | 40 | 10 | 4X1.8 | NA | NA | Produit fini | |
81.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 85 | Logement de clavette + taraud | 14 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini |