Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS1-120J16
Référence pièce
|
---|
SUS1-120J16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 120 | Type B | Logement de clavette + taraud | 16 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Produit fini |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | Manchon métallique | NA |
Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits inoxydables (SUS), le numéro d'article est le suivant: SUS1-120J16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS1-120J16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-120J17 |
SUS1-120J18 |
SUS1-120J19 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Type B | Logement de clavette + taraud | 15 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Produit fini | |
142.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Type B | Logement de clavette + taraud | 16 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Produit fini | |
138.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Type B | Logement de clavette + taraud | 17 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Produit fini | |
169.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 120 | Type B | Logement de clavette + taraud | 17 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | Produit fini | |
174.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 120 | Type B | Logement de clavette + taraud | 18 | 10 | H7 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | Produit fini | |
174.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 120 | Type B | Logement de clavette + taraud | 19 | 10 | H7 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | Produit fini |