Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MMSG2.5-20RJ19
Référence pièce
|
---|
MMSG2.5-20RJ19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Taille du trou de vis | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2.5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 11 | 19 | R | 6×2.8 | 8 | M5 | Produit fini |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre en spirale | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Carburé et trempé | Dent rectifiée | Disponible | Traitement de surface | NA |
Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 1 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Angle de spirale(deg) | 35 |
Matériaux (détails) | EN 1.7242 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Équerres en spirale à dent rectifiée MMSG, le numéro d'article est le suivant: MMSG2.5-20RJ19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MMSG2.5-20RJ19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Sens de torsion
Logement de clavette(mm)
Taille du trou de vis
Dimensions du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MMSG2-25L |
MMSG2-25LJ12 |
MMSG2-25LJ14 |
MMSG2.5-20RJ20 |
MMSG2.5-20RJ22 |
MMSG2.5-25L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Taille du trou de vis | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 25 | Trou rond | 11 | 12 | L | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
127.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | 25 | Logement de clavette + taraud | 11 | 12 | L | 4×1.8 | 5.5 | M4 | Produit fini | |
136.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | 25 | Logement de clavette + taraud | 11 | 14 | L | 5×2.3 | 5.5 | M4 | Produit fini | |
157.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2.5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 11 | 20 | R | 6×2.8 | 8 | M5 | Produit fini | |
157.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2.5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 11 | 22 | R | 6×2.8 | 8 | M5 | Produit fini | |
144.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 25 | Trou rond | 14 | 16 | L | NA | - | - | Produit avec avant-trous |