Équerres en spirale à dent rectifiée SMSG (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Équerres en spirale à dent rectifiée SMSG
  • Remise sur volume
S45C made, with teeth grinding processing after induction hardening of teeth surface, precision JISB1704 grade 2 ground spiral miter. Parts other than teeth section can be additionally machined. The industry's first m1 size standardized, high-precision, high-strength, high-speed rotation oriented ground bevel gear.

(i)Remarque

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMSG2-25RJ15

Référence pièce
SMSG2-25RJ15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion Logement de clavette
(mm)
Taille du trou de vis Dimensions du trou de vis
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

144.86 €

1 Disponible 9 jours 10225Logement de clavette + taraud1215R5×2.3M45Produit fini

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre en spirale Rapport de vitesse 1 Matériau Acier
Traitement thermique Trempé par induction Dent rectifiée Disponible Traitement de surface Oxydé noir
Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 2 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Angle de spirale(deg) 35
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Équerres en spirale à dent rectifiée SMSG, le numéro d'article est le suivant: SMSG2-25RJ15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMSG2-25RJ15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SMSG1-25L
SMSG1-25LJ6
SMSG1-25LJ8
SMSG2-25RJ16
SMSG2-25RJ17
SMSG2-25RJ18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion Logement de clavette
(mm)
Taille du trou de vis Dimensions du trou de vis
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

98.83 €

1 6 jours 10125Trou rond66LNA--Produit avec avant-trous

110.43 €

1 Disponible 9 jours 10125Trou rond+taraud66LNAM44Produit fini

121.65 €

1 Disponible 9 jours 10125Trou rond+taraud68LNAM54Produit fini

144.83 €

1 Disponible 9 jours 10225Logement de clavette + taraud1216R5×2.3M45Produit fini

144.80 €

1 Disponible 9 jours 10225Logement de clavette + taraud1217R5×2.3M45Produit fini

144.76 €

1 Disponible 9 jours 10225Logement de clavette + taraud1218R6×2.8M55Produit fini

Assistance technique