Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Logement de clavette (mm) | Taille du trou de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 20 | Trou rond+taraud | 5 | 8 | NA | M4 | ||
19.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 25 | Trou rond+taraud | 6 | 10 | NA | M4 | |
24.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 30 | Logement de clavette + taraud | 6 | 12 | 4X1.8 | M5 | ||
23.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | Trou rond+taraud | 8 | 10 | NA | M4 | ||
29.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 25 | Logement de clavette + taraud | 9 | 12 | 4X1.8 | M5 | ||
35.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 30 | Logement de clavette + taraud | 10 | 15 | 5X2.3 | M5 | ||
29.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 20 | Logement de clavette + taraud | 10 | 14 | 5X2.3 | M5 | ||
37.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 25 | Logement de clavette + taraud | 12 | 18 | 6X2.8 | M6 | ||
45.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 30 | Logement de clavette + taraud | 12 | 20 | 6X2.8 | M6 | ||
38.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 12 | 18 | 5X2.3 | M6 | |
51.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 25 | Logement de clavette + taraud | 15 | 20 | 5X2.3 | M6 | ||
67.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 30 | Logement de clavette + taraud | 15 | 25 | 8X3.3 | M8 | ||
50.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 20 | Logement de clavette + taraud | 15 | 22 | 7X3 | M6 | ||
65.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 25 | Logement de clavette + taraud | 20 | 30 | 7X3 | M8 | ||
90.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 30 | Logement de clavette + taraud | 20 | 32 | 10X3.3 | M8 | ||
78.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | Logement de clavette + taraud | 20 | 30 | 7X3 | M8 | |
109.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | Logement de clavette + taraud | 25 | 35 | 10X3.3 | M8 | ||
112.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 30 | Logement de clavette + taraud | 25 | 40 | 12X3.3 | M8 | ||
136.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 26 | 40 | 10X3.3 | M8 | ||
140.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 25 | Logement de clavette + taraud | 30 | 50 | 12X3.3 | M8 | ||
196.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 30 | Logement de clavette + taraud | 30 | 55 | 16X4.3 | M10 | ||
17.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | Trou rond+taraud | 5 | 10 | NA | M4 | |
24.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 8 | 12 | 4X1.8 | M5 | ||
29.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 20 | Logement de clavette + taraud | 10 | 15 | 5X2.3 | M5 | ||
37.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 25 | Logement de clavette + taraud | 12 | 15 | 5X2.3 | M5 | ||
45.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 30 | Logement de clavette + taraud | 12 | 15 | 5X2.3 | M5 | ||
39.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 12 | 20 | 6X2.8 | M6 | ||
51.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 25 | Logement de clavette + taraud | 15 | 18 | 6X2.8 | M6 | ||
62.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 30 | Logement de clavette + taraud | 15 | 20 | 6X2.8 | M6 | ||
48.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 20 | Logement de clavette + taraud | 15 | 25 | 7X3 | M8 | |
62.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 25 | Logement de clavette + taraud | 20 | 25 | 8X3.3 | M8 | ||
77.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 30 | Logement de clavette + taraud | 20 | 25 | 8X3.3 | M8 | ||
87.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | Logement de clavette + taraud | 20 | 32 | 10X3.3 | M8 | ||
116.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | Logement de clavette + taraud | 25 | 30 | 8X3.3 | M8 | ||
120.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 30 | Logement de clavette + taraud | 25 | 30 | 8X3.3 | M8 | ||
138.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 26 | 30 | 8X3.3 | M8 | ||
50.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 20 | Logement de clavette + taraud | 15 | 20 | 6X2.8 | M6 | ||
88.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | Logement de clavette + taraud | 20 | 25 | 8X3.3 | M8 | ||
130.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 | Logement de clavette + taraud | 26 | 35 | 10X3.3 | M8 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Trempé par induction | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Logement de clavette(mm)
Taille du trou de vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles