Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MM2-20 |
MM2-25 |
MM2-30 |
MM2.5-20 |
MM2.5-25 |
MM2.5-30 |
MM3-20 |
MM3-25 |
MM4-20 |
MM4-25 |
MM4-30 |
MM5-20 |
MM5-25 |
MM5-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 20 | 9 | 12 | |
52.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | |
62.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 30 | 12 | 12 | |
52.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 20 | 11 | 15 | |
66.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | ||
87.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 16 | |
62.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | 14 | 16 | |
74.41 € 36.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | |
101.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | 18 | 20 | |
108.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 25 | 25 | 25 | ||
163.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 30 | 25 | 28 | ||
128.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 26 | 25 | ||
192.42 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 25 | 30 | 28 | ||
287.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 30 | 28 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Carburé et trempé | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.7242 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles