Équerre frittée

Équerre frittée
SMF5040 made, high precision sintered gear, porous and retains lubricity. Saves machining and reduces costs, JISB 1704, grade 5 high precision bevel gear.

(i)Remarque

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LM0.8-20
LM1-20
LM1.5-20
LM1.25-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)

4.90 €

1 5 jours 100.84.244

5.46 €

1 5 jours 1014.955

9.68 €

1 6 jours 101.58.486

6.30 €

1 5 jours 101.256.366

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Nombre de dents 20 Rapport de vitesse 1
Matériau Moulage Traitement thermique NA Dent rectifiée NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Traitement de surface NA Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 5
Tolérance de l'alésage de l'arbre H8 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) JIS-SMF5040

Assistance technique