Équerre SM

Équerre SM
  • En promotion
  • Remise sur volume
S45C made, precision JISB1704 grade 3 high precision miter.
Excellent quietness due to SM crowning method, achieving low cost miter.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM1-20
SM1-25
SM1-30
SM1.5-20
SM1.5-25
SM1.5-30
SM1.25-20
SM1.25-25
SM1.25-30
SM2-16
SM2-20
SM2-25
SM2-30
SM2.5-16
SM2.5-20
SM2.5-25
SM2.5-30
SM3-16
SM3-20
SM3-25
SM3-30
SM3.5-20
SM3.5-25
SM3.5-30
SM4-16
SM4-20
SM4-25
SM4-30
SM5-16
SM5-20
SM5-25
SM5-30
SM6-20
SM6-25
SM8-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)

14.11 €

1 5 jours 1012056

16.99 €

1 Disponible 5 jours 1012566

19.05 €

1 Disponible 5 jours 1013068

17.30 €

1 Disponible 5 jours 101.52088

23.83 €

1 Disponible 5 jours 101.525910

23.47 €

10.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.5301010

15.38 €

1 Disponible 5 jours 101.252068

18.60 €

1 Disponible 6 jours 101.252578

24.29 €

1 6 jours 101.2530810

17.57 €

1 Disponible 5 jours 10216710

23.65 €

1 5 jours 102201012

30.19 €

1 Disponible 5 jours 102251212

39.36 €

1 Disponible 5 jours 102301212

22.94 €

1 Disponible 5 jours 102.516912

32.94 €

1 Disponible 5 jours 102.5201214

43.37 €

1 5 jours 102.5251516

59.29 €

1 Disponible 5 jours 102.5301516

27.70 €

1 Disponible 6 jours 103161114

44.23 €

1 Disponible 5 jours 103201516

58.01 €

1 Disponible 5 jours 103252020

86.29 €

1 Disponible 5 jours 103302020

61.62 €

1 15 jours 103.5201820

79.58 €

1 6 jours 103.5252225

125.41 €

1 6 jours 103.5302225

39.04 €

1 Disponible 6 jours 104161416

79.58 €

1 Disponible 5 jours 104202020

111.24 €

1 5 jours 104252528

119.72 €

1 6 jours 104302528

66.53 €

1 6 jours 105161720

131.26 €

1 5 jours 105202625

145.74 €

1 6 jours 105253028

212.51 €

1 6 jours 105303028

144.34 €

1 6 jours 106.0203028

222.84 €

1 6 jours 106.0253528

264.30 €

1 6 jours 108.0203530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de vitesse 1 Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface Oxydé noir Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 3 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique