Équerre en acier inoxydable finie

Équerre en acier inoxydable finie
  • Remise sur volume
SUS303 made, precision JISB1704 grade 3, finished stainless steel miter. Quiet due to coniflex tooth form, and possible to install immediately after purchasing with finished shaft hole with slotted keyway and tapping.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUMA1-20
SUMA1-25
SUMA1.5-20
SUMA1.5-25
SUMA2-20
SUMA2-25
SUMA2.5-20
SUMA2.5-25
SUMA3-20
SUMA3-25
SUMA4-20
SUMA4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Logement de clavette
(mm)
Taille du trou de vis

31.98 €

1 5 jours 10120Trou rond+taraud56NAM4

38.22 €

1 6 jours 10125Trou rond+taraud66NAM4

45.41 €

1 5 jours 101.520Trou rond+taraud88NAM4

56.82 €

1 Disponible 5 jours 101.525Trou rond+taraud910NAM4

65.67 €

1 5 jours 10220Logement de clavette + taraud10124X1.8M4

83.18 €

1 Disponible 5 jours 10225Logement de clavette + taraud12124X1.8M4

93.57 €

1 Disponible 6 jours 102.520Logement de clavette + taraud12145X2.3M5

119.89 €

1 Disponible 6 jours 102.525Logement de clavette + taraud15165X2.3M5

133.61 €

1 6 jours 10320Logement de clavette + taraud15165X2.3M5

121.34 €

1 6 jours 10325Logement de clavette + taraud20206X2.8M5

160.53 €

1 6 jours 10420Logement de clavette + taraud20206X2.8M5

237.36 €

1 6 jours 10425Logement de clavette + taraud25308X3.3M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de vitesse 1 Matériau Acier inoxydable
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface NA
Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 3 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous
Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique