Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PM1-20 |
PM1-25 |
PM1.5-20 |
PM1.5-25 |
PM1.25-20 |
PM1.25-25 |
PM2-20 |
PM2-25 |
PM2.5-20 |
PM2.5-25 |
PM3-20 |
PM3-25 |
PM3.5-20 |
PM4-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | |
16.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | |
17.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | |
19.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 8 | |
18.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | ||
21.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.25 | 25 | 7 | 8 | ||
23.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
29.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 25 | 12 | 10 | |
29.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 12 | |
44.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 14 | ||
45.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 20 | 15 | 14 | ||
58.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 25 | 20 | 15 | ||
57.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | ||
76.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | NA | Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | Nylon (bleu), MC901 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles