Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHP1-0451R |
MHP1-0453R |
MHP1-0601R |
MHP1-0602R |
MHP1-1045L |
MHP1-1060L |
MHP1-2060L |
MHP1-3045L |
MHP1.5-0451R |
MHP1.5-0453R |
MHP1.5-0601R |
MHP1.5-0603R |
MHP1.5-1045L |
MHP1.5-1060L |
MHP1.5-3045L |
MHP1.5-3060L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Sens de torsion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 45 | 45 | 6 | 12 | R | ||
67.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 45 | 15 | 6 | 12 | R | ||
78.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 60 | 60 | 8 | 12 | R | ||
96.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 60 | 30 | 8 | 12 | R | |
61.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 1 | 45 | 6 | 20.1 | L | |
75.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 1 | 60 | 8 | 22.1 | L | ||
96.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22.1 | L | ||
67.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 22.1 | L | ||
91.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 45 | 45 | 10 | 14 | R | ||
126.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 45 | 15 | 10 | 14 | R | |
125.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 60 | 60 | 10 | 20 | R | ||
126.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 60 | 20 | 10 | 20 | R | |
83.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 1 | 45 | 10 | 26.1 | L | ||
106.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 1 | 60 | 10 | 31.1 | L | ||
125.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 3 | 15 | 10 | 31.1 | L | ||
115.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 3 | 20 | 10 | 36.1 | L |
Loading...
Forme | Pignon hypoïde | Matériau | Acier | Traitement thermique | Carburé et trempé |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Traitement de surface | NA |
Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 3 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.7242 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Sens de torsion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles