Équerre en spirale rectifiée Nissay (KSP031001GUL)

Équerre en spirale rectifiée Nissay KSP031001GUL

Détails du produit:

Référence fabricant: KSP031001GUL

Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prix: 351.86

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Module: 1.5

Nombre de dents: 20

Largeur de face: 7 mm

Diamètre de trou / diamètre d'arbre: 10 Ø

Sens de torsion: L


(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KSP031001GUL

Référence pièce
KSP031001GUL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion Matériaux (détails)

351.86 €

1 6 jours 101.520710LEN 1.7242 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre en spirale Rapport de vitesse 1 Matériau Acier
Traitement thermique Carburé et trempé Dent rectifiée Disponible Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface NA Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 0 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Angle de spirale(deg) 35 Logement de clavette(mm) NA Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Vous vous trouvez sur la page de Équerre en spirale rectifiée Nissay, le numéro d'article est le suivant: KSP031001GUL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSP031001GUL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KSP031001GUR
KSP040001GUL
KSP040001GUR
KSP078001GUL
KSP078001GUR
KSP105001GUL
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion Matériaux (détails)

351.86 €

1 6 jours 101.520710REN 1.7242 équiv.

391.51 €

1 6 jours 10220912LEN 1.7242 équiv.

391.51 €

1 6 jours 10220912REN 1.7242 équiv.

495.56 €

1 6 jours 103.5221820LEN 1.7264 équiv.

495.56 €

1 6 jours 103.5221820REN 1.7264 équiv.

607.20 €

1 6 jours 104.5232526LEN 1.7264 équiv.

Assistance technique