Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KWG0.5-R1 |
KWG0.5-R2 |
KWG0.8-R1 |
KWG0.8-R2 |
KWG1-R1 |
KWG1-R2 |
KWG1.5-R1 |
KWG1.5-R2 |
KWG2-R1 |
KWG2-R2 |
KWG2.5-R1 |
KWG2.5-R2 |
KWG3-R1 |
KWG3-R2 |
KWG4-R1 |
KWG4-R2 |
KWG5-R1 |
KWG6-R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 1 | 3°11′ | ||
77.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 2 | 6°20′ | ||
75.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 3°49′ | ||
81.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 20 | 0.8 | 2 | 7°36′ | ||
80.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 18.2 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | ||
87.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 18.2 | 30 | 1 | 2 | 7°08′ | ||
110.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 26.2 | 40 | 1.5 | 1 | 3°26′ | ||
118.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 26.2 | 40 | 1.5 | 2 | 6°51′ | ||
142.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 25.2 | 40 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
107.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 25.2 | 40 | 2 | 2 | 10°18′ | ||
127.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 30.2 | 46 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
137.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 30.2 | 46 | 2.5 | 2 | 9°28′ | ||
173.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 40.2 | 60 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
186.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 40.2 | 60 | 3 | 2 | 8°58′ | ||
256.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 45.2 | 75 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
286.91 € | 1 | 7 jours | 10 | 45.2 | 75 | 4 | 2 | 11°19′ | ||
393.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 50.2 | 90 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
484.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 60.2 | 100 | 6 | 1 | 5°43′ |
Loading...
Type | Vis sans fin | Matériau | EN 1.7220 équiv. | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 001, classe 2 | Dent rectifiée | Disponible | Sens de torsion | R |
Forme de vis sans fin | W6 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Module
Nombre de démarrages
Angle d'avance(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles