Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AG2-30R1J16
Référence pièce
|
---|
AG2-30R1J16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | M4 | 2 | 1 | 3°41′ | 5×2.3 | 7.5 | Produit fini |
Loading...
Type | Roue | Matériau | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 2 | Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R |
Vous vous trouvez sur la page de Roues à vis sans fin AG, le numéro d'article est le suivant: AG2-30R1J16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AG2-30R1J16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Nombre de dents
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle de torsion(°)
Logement de clavette(mm)
Position du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AG0.5-30R2 |
AG0.5-40R1 |
AG0.5-50R1 |
AG2-30R1J17 |
AG2-30R1J18 |
AG2-30R1J19 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 5 | 30 | - | 0.5 | 2 | 6°20′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
32.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 5 | 40 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
29.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 5 | 50 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
113.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 18 | 30 | M4 | 2 | 1 | 3°41′ | 5×2.3 | 7.5 | Produit fini | |
113.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 18 | 30 | M5 | 2 | 1 | 3°41′ | 6×2.8 | 7.5 | Produit fini | |
113.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 18 | 30 | M5 | 2 | 1 | 3°41′ | 6×2.8 | 7.5 | Produit fini |