Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Forme de vis sans fin | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | W2 | 3 | Produit avec avant-trous | |
13.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | - | W2 | 3 | Produit avec avant-trous | ||
16.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 1 | 3°17′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
16.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
17.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
17.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
15.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | |
34.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | W1T | 5 | Produit fini | |
58.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4X1.8 | W1K | 5 | Produit fini | |
24.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | - | W1K | - | Produit avec avant-trous | ||
34.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | - | W1T | 5 | Produit fini | |
58.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | 4X1.8 | W1K | 5 | Produit fini | |
13.54 € 6.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 37 | M5 | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | |
22.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 37 | M5 | 1.25 | 2 | 6°50′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
31.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
50.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | L | 4X1.8 | W1K | 7 | Produit fini | |
62.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | L | 5X2.3 | W1K | 7 | Produit fini | |
31.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
50.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | L | 4X1.8 | W1K | 7 | Produit fini | |
62.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | L | 5X2.3 | W1K | 7 | Produit fini | |
29.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
48.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | R | 4X1.8 | W1K | 7 | Produit fini | |
60.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | R | 5X2.3 | W1K | 7 | Produit fini | |
29.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
48.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | R | 4X1.8 | W1K | 7 | Produit fini | |
60.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | R | 5X2.3 | W1K | 7 | Produit fini | |
42.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | |
62.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
77.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
75.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | - | W1K | 9 | Produit fini | |
42.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | |
62.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
77.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
75.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | - | W1K | 9 | Produit fini | |
39.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
59.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
74.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
72.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | - | W1K | 9 | Produit fini | |
39.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | |
59.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
74.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | 5X2.3 | W1K | 9 | Produit fini | |
72.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | - | W1K | 9 | Produit fini | |
50.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
91.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 5X2.3 | W1K | 10 | Produit fini | |
86.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
86.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
86.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
55.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
91.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 5X2.3 | W1K | 10 | Produit fini | |
91.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
91.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
91.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
51.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
83.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 5X2.3 | W1K | 10 | Produit fini | |
87.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
87.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
87.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini | |
51.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | R | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
83.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | R | 5X2.3 | W1K | 10 | Produit fini | |
87.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | R | 6X2.8 | W1K | 10 | Produit fini |
Loading...
Type | Vis sans fin | Matériau | EN 1.1191 équiv. | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 001, classe 4 | Dent rectifiée | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle d'avance(°)
Sens de torsion
Logement de clavette(mm)
Forme de vis sans fin
Position du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles