Vis sans fin (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis sans fin

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW2-L1J12

Référence pièce
SW2-L1J12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de trou, diamètre d'arbre
(φ)
Largeur de face
(mm)
Taille du trou de vis Module Nombre de démarrages Angle d'avance
(°)
Sens de torsion Logement de clavette
(mm)
Forme de vis sans fin Position du trou de vis
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

45.39 €

1 Disponible 5 jours 101232M4213°42′L4X1.8W1K7Produit fini

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis sans fin Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement thermique NA
Niveau de précision KHK, W, 001, classe 4 Dent rectifiée NA

Vous vous trouvez sur la page de Vis sans fin, le numéro d'article est le suivant: SW2-L1J12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW2-L1J12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SW0.8-R2
SW1-R1
SW1-R2
SW2-L1J14
SW2-L2
SW2-L2J12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de trou, diamètre d'arbre
(φ)
Largeur de face
(mm)
Taille du trou de vis Module Nombre de démarrages Angle d'avance
(°)
Sens de torsion Logement de clavette
(mm)
Forme de vis sans fin Position du trou de vis
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

13.68 €

1 5 jours 10630M40.826°34′R-W25Produit avec avant-trous

13.21 €

1 5 jours 10632M4113°35′R-W25Produit avec avant-trous

13.21 €

1 5 jours 10632M4127°11′R-W25Produit avec avant-trous

57.63 €

1 Disponible 9 jours 101432M4213°42′L5X2.3W1K7Produit fini

26.42 €

1 6 jours 101232-227°25′L-W1-Produit avec avant-trous

45.89 €

1 Disponible 9 jours 101232M4227°25′L4X1.8W1K7Produit fini

Assistance technique