Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW1.5-R2J8
Référence pièce
|
---|
SW1.5-R2J8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Forme de vis sans fin | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | - | W1T | 5 | Produit fini |
Loading...
Type | Vis sans fin | Matériau | EN 1.1191 équiv. | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 001, classe 4 | Dent rectifiée | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Vis sans fin, le numéro d'article est le suivant: SW1.5-R2J8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW1.5-R2J8.
Configurer
Propriétés de base
Logement de clavette(mm)
Type
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle d'avance(°)
Sens de torsion
Forme de vis sans fin
Position du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SW0.8-R2 |
SW1-R1 |
SW1-R2 |
SW2-L1 |
SW2-L1J12 |
SW2-L1J14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Forme de vis sans fin | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
13.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
13.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | R | - | W2 | 5 | Produit avec avant-trous | ||
25.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | L | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
45.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | L | 4X1.8 | W1K | 7 | Produit fini | |
57.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | L | 5X2.3 | W1K | 7 | Produit fini |