Roues à vis sans fin BG

Roues à vis sans fin BG
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Notice on product features
· Worm wheel is displaced according to the assembly distance.
· For products with screw holes, set screws accessories are included.
· Allowable torque shown is a reference value calculated under arbitrary use conditions.
· For hole diameters below ø4 hole diameter tolerance is H8. In addition, when hole is ø5 diameter, or the hole length (total length) is greater than 3 times the hole diameter, tolerance is also H8.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BG0.5-20R1
BG0.5-20R2
BG0.5-30R1
BG0.5-30R2
BG0.5-40R1
BG0.5-50R1
BG0.5-60R1
BG0.8-20R1
BG0.8-20R2
BG0.8-30R1
BG0.8-30R2
BG0.8-40R1
BG0.8-50R1
BG0.8-60R1
BG1-20R1
BG1-20R1J6
BG1-20R2
BG1-20R2J6
BG1-30R1
BG1-30R1J6
BG1-30R1J8
BG1-30R2
BG1-30R2J6
BG1-30R2J8
BG1-40R1
BG1-40R1J8
BG1-40R1J10
BG1-40R1J12
BG1-50R1
BG1-50R1J8
BG1-50R1J10
BG1-50R1J12
BG1-50R1J14
BG1-50R1J15
BG1-50R1J16
BG1-50R1J17
BG1.5-20R1
BG1.5-20R1J8
BG1.5-20R1J10
BG1.5-20R2
BG1.5-20R2J8
BG1.5-20R2J10
BG1.5-30R1
BG1.5-30R1J10
BG1.5-30R1J12
BG1.5-30R1J14
BG1.5-30R1J15
BG1.5-30R1J16
BG1.5-30R1J17
BG1.5-30R2
BG1.5-30R2J10
BG1.5-30R2J12
BG1.5-30R2J14
BG1.5-30R2J15
BG1.5-30R2J16
BG1.5-30R2J17
BG1.5-40R1
BG1.5-40R1J12
BG1.5-40R1J14
BG1.5-40R1J15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de trou, diamètre d'arbre
(φ)
Largeur de face
(mm)
Nombre de dents Taille du trou de vis Module Nombre de démarrages Angle de torsion
(°)
Sens de torsion Logement de clavette
(mm)
Position du trou de vis
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

12.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

104520M30.512°36′R--Produit avec avant-trous

15.90 €

1 Disponible 5 jours 104520M30.525°13′R--Produit avec avant-trous

20.84 €

1 Disponible 5 jours 104530M30.512°36′R--Produit avec avant-trous

20.84 €

1 Disponible 5 jours 104530M30.525°13′R--Produit avec avant-trous

27.16 €

1 Disponible 5 jours 105540M40.512°36′R--Produit avec avant-trous

31.53 €

1 Disponible 5 jours 105550M40.512°36′R--Produit avec avant-trous

37.30 €

1 Disponible 5 jours 105560M40.512°36′R--Produit avec avant-trous

14.77 €

7.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

105920-0.813°17′R--Produit avec avant-trous

21.41 €

1 5 jours 105920-0.826°34′R--Produit avec avant-trous

32.52 €

1 5 jours 105930-0.813°17′R--Produit avec avant-trous

32.52 €

1 6 jours 105930-0.826°34′R--Produit avec avant-trous

40.01 €

1 5 jours 106940-0.813°17′R--Produit avec avant-trous

36.93 €

18.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

108950-0.813°17′R--Produit avec avant-trous

66.98 €

1 6 jours 108960-0.813°17′R--Produit avec avant-trous

19.98 €

9.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061020-113°35′R--Produit avec avant-trous

35.92 €

1 Disponible 5 jours 1061020M4113°35′R-5Produit fini

19.98 €

9.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061020-127°11′R--Produit avec avant-trous

35.92 €

1 Disponible 9 jours 1061020M4127°11′R-5Produit fini

26.51 €

12.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061030-113°35′R--Produit avec avant-trous

50.76 €

1 Disponible 9 jours 1061030M4113°35′R-5Produit fini

62.73 €

1 Disponible 9 jours 1081030M5113°35′R-5Produit fini

40.77 €

1 5 jours 1061030-127°11′R--Produit avec avant-trous

50.76 €

1 Disponible 9 jours 1061030M4127°11′R-5Produit fini

62.73 €

1 Disponible 9 jours 1081030M5127°11′R-5Produit fini

59.76 €

1 5 jours 1081040-113°35′R--Produit avec avant-trous

42.53 €

21.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081040M5113°35′R-5Produit fini

94.20 €

1 Disponible 9 jours 10101040M4113°35′R4×1.85Produit fini

94.15 €

1 Disponible 9 jours 10121040M4113°35′R4×1.85Produit fini

41.43 €

21.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081050-113°35′R--Produit avec avant-trous

92.50 €

1 Disponible 9 jours 1081050M5113°35′R-5Produit fini

116.92 €

1 Disponible 9 jours 10101050M4113°35′R4×1.85Produit fini

116.88 €

1 Disponible 9 jours 10121050M4113°35′R4×1.85Produit fini

116.82 €

1 Disponible 9 jours 10141050M4113°35′R5×2.35Produit fini

116.79 €

1 Disponible 9 jours 10151050M4113°35′R5×2.35Produit fini

116.76 €

1 Disponible 9 jours 10161050M4113°35′R5×2.35Produit fini

116.71 €

1 Disponible 9 jours 10171050M4113°35′R5×2.35Produit fini

43.48 €

1 5 jours 1081220-1.513°26′R--Produit avec avant-trous

53.28 €

1 Disponible 9 jours 1081220M51.513°26′R-5Produit fini

79.21 €

1 Disponible 5 jours 10101220M41.513°26′R4×1.85Produit fini

43.48 €

1 5 jours 1081220-1.526°54′R--Produit avec avant-trous

53.28 €

1 Disponible 9 jours 1081220M51.526°54′R-5Produit fini

79.21 €

1 Disponible 9 jours 10101220M41.526°54′R4×1.85Produit fini

75.79 €

1 5 jours 10101230-1.513°26′R--Produit avec avant-trous

86.06 €

1 Disponible 9 jours 10101230M41.513°26′R4×1.85Produit fini

111.50 €

1 9 jours 10121230M41.513°26′R4×1.85Produit fini

111.44 €

1 Disponible 9 jours 10141230M41.513°26′R5×2.35Produit fini

111.39 €

1 Disponible 9 jours 10151230M41.513°26′R5×2.35Produit fini

111.36 €

1 Disponible 9 jours 10161230M41.513°26′R5×2.35Produit fini

111.33 €

1 Disponible 9 jours 10171230M41.513°26′R5×2.35Produit fini

75.79 €

1 5 jours 10101230-1.526°54′R--Produit avec avant-trous

97.95 €

1 Disponible 9 jours 10101230M41.526°54′R4×1.85Produit fini

111.50 €

1 Disponible 9 jours 10121230M41.526°54′R4×1.85Produit fini

111.44 €

1 Disponible 9 jours 10141230M41.526°54′R5×2.35Produit fini

111.39 €

1 Disponible 9 jours 10151230M41.526°54′R5×2.35Produit fini

111.36 €

1 Disponible 9 jours 10161230M41.526°54′R5×2.35Produit fini

111.33 €

1 Disponible 9 jours 10171230M41.526°54′R5×2.35Produit fini

121.77 €

1 5 jours 10121240-1.513°26′R--Produit avec avant-trous

100.53 €

1 Disponible 9 jours 10121240M41.513°26′R4×1.85Produit fini

110.00 €

1 Disponible 9 jours 10141240M41.513°26′R5×2.35Produit fini

110.00 €

1 Disponible 9 jours 10151240M41.513°26′R5×2.35Produit fini

Loading...

Informations de base

Type Roue Matériau EN CC480K équiv. Traitement thermique NA
Niveau de précision KHK, W, 002, classe 4 Dent rectifiée NA

Assistance technique