Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CG1-80R1J15
Référence pièce
|
---|
CG1-80R1J15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini |
Loading...
Type | Roue | Matériau | EN-JL 1030 équiv. | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 4 | Dent rectifiée | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roues à vis sans fin CG, le numéro d'article est le suivant: CG1-80R1J15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CG1-80R1J15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Nombre de dents
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle de torsion(°)
Sens de torsion
Logement de clavette(mm)
Position du trou de vis(mm)
Dimensions du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CG1-100R1J14 |
CG1-100R1J15 |
CG1-100R1J16 |
CG1-80R1J16 |
CG1-80R1J17 |
CG1-80R1J18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
79.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
79.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
70.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
70.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
70.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 10 | 80 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini |