Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUW2.5-R1J17
Référence pièce
|
---|
SUW2.5-R1J17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Logement de clavette (mm) | Forme de vis sans fin | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | 9 | Produit fini |
Loading...
Type | Vis sans fin | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 001, classe 4 | Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R |
Vous vous trouvez sur la page de Vis sans fin en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SUW2.5-R1J17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUW2.5-R1J17.
Configurer
Propriétés de base
Logement de clavette(mm)
Type
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle d'avance(°)
Forme de vis sans fin
Position du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUW0.8-R2 |
SUW1-R1 |
SUW1-R2 |
SUW2.5-R2 |
SUW2.5-R2J15 |
SUW2.5-R2J16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Logement de clavette (mm) | Forme de vis sans fin | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
35.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
35.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
96.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
116.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Produit fini | |
131.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Produit fini |