Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DG0.5-20R2 |
DG0.8-20R2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Module | Angle de torsion (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € 2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 5 | 0.5 | 5°13′ | |
6.58 € 3.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 9 | 0.8 | 6°34′ |
Loading...
Type | Roue | Matériau | Polyacétal | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 5 | Dent rectifiée | NA | Nombre de dents | 20 |
Nombre de démarrages | 2 | Sens de torsion | R | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Module
Angle de torsion(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles