Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PG1-50R1J15
Référence pièce
|
---|
PG1-50R1J15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini |
Loading...
Type | Roue | Matériau | Nylon (bleu), MC901 | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 5 | Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R |
Vous vous trouvez sur la page de Roues à vis sans fin PG, le numéro d'article est le suivant: PG1-50R1J15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PG1-50R1J15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Nombre de dents
Module
Nombre de démarrages
Angle de torsion(°)
Logement de clavette(mm)
Position du trou de vis(mm)
Dimensions du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PG1-20R2J6 |
PG1-30R1 |
PG1-30R1J6 |
PG1-50R1J16 |
PG1-50R1J17 |
PG1-50R1J8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°11′ | - | M4 | 5 | Produit fini | |
17.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | - | Produit avec avant-trous | ||
30.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M4 | 5 | Produit fini | |
59.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
59.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
36.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M5 | 5 | Produit fini |