Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRGCPF5-500 |
MRGCPF10-500 |
MRGCPFD5-500J |
MRGCPFD10-500J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de trous | Taille de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5915 | 100 | 15 | 20 | - | - | ||
874.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.1831 | 50 | 30 | 35 | - | - | ||
647.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5915 | 100 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
916.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3.1831 | 50 | 30 | 35 | 4 | M10 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack | Longueur totale(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Traitement thermique | Carburé et trempé | Dent rectifiée | Disponible |
Traitement de surface | NA | Longueur (nominale) | 500 | Type aux deux extrémités usinées | Disponible |
Matériau | EN 1.7242 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Nombre de trous
Taille de vis applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles