CP Crémaillères trempées KRCPF-H

CP Crémaillères trempées KRCPF-H
  • Remise sur volume
Made from thermal refined SCM440, CP rack with induction hardened tooth surface, for 50% stronger tooth surface than thermal refined only rack. Convenient for integer movement with one pinion rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRCPF5-1000H
KRCPF10-1000H
KRCPFD5-1000HJ
KRCPFD10-1000HJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

271.69 €

1 6 jours 101.59152001520--

430.53 €

1 7 jours 103.18311003035--

310.96 €

1 Disponible 9 jours 101.591520015206M5

504.71 €

1 Disponible 9 jours 103.183110030356M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Longueur totale(mm) 1000
Matériau Acier Traitement thermique Haute fréquence Dent rectifiée NA
Traitement de surface Oxydé noir Longueur (nominale) 1000 Type aux deux extrémités usinées Disponible
Matériau EN 1.7220 équiv.

Assistance technique