CP Crémaillères à trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRCPFD5-1000
SRCPFD5-1500
SRCPFD5-2000
SRCPFD5-500J
SRCPFD10-1000
SRCPFD10-1500
SRCPFD10-2000
SRCPFD10-500J
SRCPFD15-1000
SRCPFD15-1500
SRCPFD15-2000
SRCPFD15-500J
SRCPFD20-1000
SRCPFD20-1500
SRCPFD20-2000
SRCPFD20-500J
SRCPFK2.5-500J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

109.40 €

1 Disponible 5 jours 101.59151000100020015206M5

158.90 €

1 15 jours 101.59151500150030015209M5

209.00 €

1 6 jours 101.591520502000410152012M5

112.81 €

1 Disponible 5 jours 101.591550050010015204M5

231.93 €

1 7 jours 103.18311000100010030356M10

345.96 €

1 6 jours 103.18311500150015030359M10

459.50 €

1 6 jours 103.183120502000205303512M10

132.05 €

1 Disponible 9 jours 103.18315005005030354M10

515.42 €

1 6 jours 104.7746100510006750505M14

768.49 €

1 6 jours 104.77461500150010050507M14

986.13 €

1 7 jours 104.774620402000136505010M14

237.65 €

1 Disponible 9 jours 104.77464955003350503M14

762.57 €

1 6 jours 106.3662100010005060605M16

1,130.16 €

1 6 jours 106.3662150015007560607M16

1,495.71 €

1 6 jours 106.366220402000102606010M16

341.51 €

1 Disponible 9 jours 106.36625005002560603M16

92.70 €

1 Disponible 9 jours 100.795850050020010124M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Type aux deux extrémités usinées Disponible Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique