Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRO1-500 |
SRO1.5-500 |
SRO2-1000 |
SRO2-500 |
SRO2.5-1000 |
SRO2.5-500 |
SRO3-1000 |
SRO3-500 |
SRO4-1000 |
SRO4-500 |
SRO5-1000 |
SROS1-500 |
SROS1.5-500 |
SROS2-500 |
SROS2.5-500 |
SROS3-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Diamètre extérieur (Ø) | Hauteur (mm) | Forme du rack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 9 | R2 | ||
83.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 13.5 | R2 | ||
141.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 1010 | 1000 | 159 | 20 | 18 | R2 | ||
112.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 18 | R2 | ||
188.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 1010 | 1000 | 127 | 25 | 22.5 | R2 | ||
105.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 22.5 | R2 | |
246.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 1010 | 1000 | 105 | 30 | 27 | R2 | ||
132.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 27 | R2 | ||
342.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 1010 | 1000 | 79 | 40 | 36 | R2 | ||
181.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 505 | 500 | 39 | 40 | 36 | R2 | ||
489.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 1010 | 1000 | 63 | 50 | 45 | R2 | ||
80.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 505 | 500 | 128 | 10 | 9 | R7 | ||
82.29 € 41.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 85 | 15 | 13.5 | R7 | ||
115.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 505 | 500 | 64 | 20 | 18 | R7 | |
151.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 51 | 25 | 22.5 | R7 | ||
134.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 505 | 500 | 42 | 30 | 27 | R7 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack rond | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
Type aux deux extrémités usinées | NA | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK R 001 - classe 4 | Matériau | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Diamètre extérieur(Ø)
Forme du rack
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles