Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SURO1-500 |
SURO1.5-500 |
SURO2-1000 |
SURO2-500 |
SURO2.5-1000 |
SURO2.5-500 |
SURO3-1000 |
SURO3-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Diamètre extérieur (Ø) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.16 € 66.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 9 | ||
119.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 13.5 | ||
307.65 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1010 | 1000 | 159 | 20 | 18 | ||
152.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 18 | ||
421.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 1010 | 1000 | 127 | 25 | 22.5 | ||
210.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 22.5 | ||
546.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 1010 | 1000 | 105 | 30 | 27 | ||
274.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 27 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack rond | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Type aux deux extrémités usinées | NA | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK R 001 - classe 5 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles