Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRT1-60J16
Référence pièce
|
---|
SRT1-60J16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (mm) | Largeur de face (mm) | Diamètre du trou (φ) | Nombre de dents | Pas | Diamètre de moyeu (φ) | Taille de vis | Spécifications des trous d'arbre | Forme | Longueur de moyeu (mm) | Jeu (mm) | Logement de clavette (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 16 | 60 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 5×2.3 | - |
Loading...
Matériau | EN 1.1191 équiv. | Traitement thermique | Trempé par induction | Traitement de surface | Oxydé noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Clé à cliquets, le numéro d'article est le suivant: SRT1-60J16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRT1-60J16.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de moyeu(φ)
Taille de vis
Longueur de moyeu(mm)
Dimensions du trou de vis(mm)
Type
Longueur totale(mm)
Largeur de face(mm)
Diamètre du trou(φ)
Nombre de dents
Pas
Spécifications des trous d'arbre
Forme
Jeu(mm)
Logement de clavette(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SRT1-100J18 |
SRT1-100J19 |
SRT1-100J20 |
SRT1-60J17 |
SRT1-60J18 |
SRT1-60J19 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur totale (mm) | Largeur de face (mm) | Diamètre du trou (φ) | Nombre de dents | Pas | Diamètre de moyeu (φ) | Taille de vis | Spécifications des trous d'arbre | Forme | Longueur de moyeu (mm) | Jeu (mm) | Logement de clavette (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 18 | 100 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
70.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 19 | 100 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
70.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 20 | 100 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
47.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 17 | 60 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 5×2.3 | - | |
47.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 18 | 60 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 6×2.8 | - | |
47.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 12 | 19 | 60 | 3.14 | - | - | Produit fini | T4K | - | NA | 6×2.8 | - |