Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SW-UC-8A |
SW-UC-8A-SU4 |
SW-UC-10A |
SW-UC-10A-SU4 |
SW-UC-15A |
SW-UC-15A-SU4 |
SW-UC-20A |
SW-UC-20A-SU4 |
SW-UC-25A |
SW-UC-25A-SU4 |
SW-UC-32A |
SW-UC-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.67 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
224.92 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
47.67 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
239.47 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
73.92 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
275.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
85.68 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
386.82 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
95.91 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 34.0 | ||
553.78 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
138.28 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
162.95 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B(40A) | 48.6 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Raccord union mâle et femelle | Tuyauterie multipoints - type de connexion pour tuyau à raccord | Insertion |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Pression de service max.(MPa) | 12 |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles