Référence fabricant: SW-UD-10A
Marque: FUJI SPECIAL
Prix: 57.63 €
Délai de livraison: 6 jours
Matériau: [Acier] Acier au carbone
Taille: 3/8B (10A)
D.E. de tuyau applicable: 17.3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-UD-10A
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Raccord union femelle-femelle (coudes à 90°) | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur nominale | SCH80 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Pression de service max.(MPa) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord spécial pour tuyauterie, raccord union de modèle SW UD / D, le numéro d'article est le suivant: SW-UD-10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-UD-10A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SW-UD-10A-SU4 |
SW-UD-15A |
SW-UD-15A-SU4 |
SW-UD-20A |
SW-UD-20A-SU4 |
SW-UD-25A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190.77 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
75.72 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
228.08 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
101.98 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
343.81 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
104.76 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 34.0 |