Série EA, nez pour coupleur BI haute pression standard

Série EA, nez pour coupleur BI haute pression standard
  • Remise sur volume
A popular type of hydraulic coupler with a valve mechanism in both the nose and body.

[Features]
· The BI coupler is an easily detachable fitting for hydraulic and pneumatic piping, similar to an electrical outlet.
· By using a BI coupler, various attachments can be used with a single pressure source, or large equipment can be disassembled and assembled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32EA04C
32EA06C
32EA08C
32EA12C
32EA16C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale Débit maximal recommandé
(l/min)

31.37 €

1 9 jours 1/415

36.45 €

1 Disponible 5 jours 3/815

51.84 €

1 5 jours 1/245

72.11 €

1 5 jours 3/480

108.14 €

1 Disponible 5 jours 1140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique pour tuyaux Corps / Nez Nez
Matériau du corps principal Acier (électrozingage / traitement au chrome) Matériau de joint torique Caoutchouc nitrile Fluide applicable Huile minérale de fonctionnement
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::20.5 Mécanisme de verrouillage de collier NA Plage de températures applicable (min.)(°C) -30
Plage de températures applicable (max.)(°C) 100 Pression de service maximum(MPa) 20.5

Assistance technique