Tube résistant aux projections JUNFLON (tube pour appareil de soudage par points) JUNFLON SPF (tube résistant aux projections triple couche)

Tube résistant aux projections JUNFLON (tube pour appareil de soudage par points) JUNFLON SPF (tube résistant aux projections triple couche)
Exhibits excellent durability against sparks and shocks generated from welding equipment. High flexibility, and with excellent weather and water resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPF-06-10
SPF-06-50
SPF-08-10
SPF-08-50
SPF-10-10
SPF-10-50
SPF-12-10
SPF-12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur de bande standard
(m)

122.48 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 41510

603.00 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 41550

140.83 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 62810

704.23 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 62850

165.58 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 83310

827.90 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 83350

207.21 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 94210

1,036.05 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 94250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Fluide applicable Eau / Air
Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance aux intempéries Couleur Blanc Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60

Assistance technique