Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de bande standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.07 € | 1 | 10 jours | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | Noir | 52 | 20 | ||
279.66 € | 1 | 10 jours | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | Noir | 52 | 100 | ||
80.07 € | 1 | 10 jours | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | Blanc crème | 52 | 20 | ||
267.76 € | 1 | 12 jours | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | Blanc crème | 52 | 100 | ||
29.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | Noir | 22 | 20 | |
106.38 € | 1 | 10 jours | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | Noir | 22 | 100 | ||
29.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | Blanc crème | 22 | 20 | |
100.36 € | 1 | 10 jours | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | Blanc crème | 22 | 100 | ||
11.97 € | 1 | 10 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | 2.36 | Jusqu'à 3 | Noir | 12 | 20 | ||
54.76 € | 1 | 10 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | 2.36 | Jusqu'à 3 | Noir | 12 | 100 | ||
12.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | 2.36 | Jusqu'à 3 | Blanc crème | 12 | 20 | |
54.76 € | 1 | 10 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | 2.36 | Jusqu'à 3 | Blanc crème | 12 | 100 | ||
52.51 € | 1 | 10 jours | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | Noir | 36 | 20 | ||
183.40 € | 1 | 10 jours | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | Noir | 36 | 100 | ||
52.51 € | 1 | 6 jours | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 36 | 20 | ||
183.40 € | 1 | 10 jours | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 36 | 100 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.76 | Jusqu'à 5 | 3.48 | Jusqu'à 4 | Noir | 18 | 20 | |
98.58 € | 1 | 10 jours | 4.76 | Jusqu'à 5 | 3.48 | Jusqu'à 4 | Noir | 18 | 100 | ||
21.34 € 10.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 4.76 | Jusqu'à 5 | 3.48 | Jusqu'à 4 | Blanc crème | 18 | 20 | ||
98.58 € | 1 | 10 jours | 4.76 | Jusqu'à 5 | 3.48 | Jusqu'à 4 | Blanc crème | 18 | 100 | ||
36.24 € | 1 | 10 jours | 7.94 | Jusqu'à 8 | 5.9 | Jusqu'à 6 | Noir | 31 | 20 | ||
126.61 € | 1 | 10 jours | 7.94 | Jusqu'à 8 | 5.9 | Jusqu'à 6 | Noir | 31 | 100 | ||
36.24 € | 1 | 10 jours | 7.94 | Jusqu'à 8 | 5.9 | Jusqu'à 6 | Blanc crème | 31 | 20 | ||
126.61 € | 1 | 10 jours | 7.94 | Jusqu'à 8 | 5.9 | Jusqu'à 6 | Blanc crème | 31 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance aux produits chimiques | Matériau : nylon | Nylon souple |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur de bande standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles